Электронный защитный выключатель - ECP-E3 10A - 0912050

На рисунке показана модель ECP-E3 1A

Электронный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обладает преимуществами ограничения тока
  • Достаточное энергоснабжение всех рабочих цепей нагрузки
  • Выходное напряжение импульсного источника остается стабильным
  • Также возможно дистанционное управление ECP-E2 через управляющий вход (12), например, с помощью ПЛК
  • Используется с импульсными источниками питания
  • Реагирует быстрее импульсного источника на перегрузку и короткое замыкание

Коммерческие данные

Код заказа 0912050
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144278
Вес/шт. (без упаковки) 45,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь