Электронный защитный выключатель - ECP 4 - 0912034

Электронный защитный выключатель, тип подключения: вставной, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Устанавливается на цоколь TMCP SOCKET M
  • Монтажная ширина всего 12,5 мм
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Возможность включения емкостных нагрузок. Отключение производится при перегрузке или коротком замыкании
  • Индикация рабочего режима и ошибок с помощью светодиодов, а также встроенных сигнальных выходов
  • Постоянное ограничение тока утечки в размере 1,8 номинального тока
  • Сочетание возможности активного электронного ограничения тока и проверенной в автоматических выключателях функции разъединения

Коммерческие данные

Код заказа 0912034
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356174602
Вес/шт. (без упаковки) 70,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь