Электронный защитный выключатель - EC-E 4A DC24V - 0903045

Электронный автоматический выключатель, 1 вход для сброса, номинальный ток: 4 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Комбинация из активного электронного ограничителя тока короткого замыкания и схемы отключения при перегрузке гарантирует в аварийном случае более быстрое по сравнению с импульсным источником питания срабатывание автоматического выключателя
  • Селективная защита всех цепей нагрузки 24 В пост. тока с импульсными источниками питания
  • Ток утечки при этом ограничивается на уровне от 1,3 до 1,8 от номинального

Коммерческие данные

Код заказа 0903045
Упаковочная единица 6 Шт
Страница каталога Стр. 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466912
Вес/шт. (без упаковки) 68,483 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь