Электронный защитный выключатель - ECP-E 2A - 0900210

Электронный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, ширина: 12,5 мм, тип предохранителей: электрон., тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Устанавливается на цоколь TMCP SOCKET M
  • Монтажная ширина всего 12,5 мм
  • Индикация рабочего режима и ошибок с помощью многоцветных светодиодов, а также встроенного выхода сигнала состояния (12)

Коммерческие данные

Код заказа 0900210
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103992
Вес/шт. (без упаковки) 41,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь