Клеммная коробка - C3 S4 A 260X380X210 - 0899642

Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу слева и справа, mатериал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 260 мм x 380 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
  • Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Коммерческие данные

Код заказа 0899642
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 531 (C-3-2017)
GTIN 4055626286846
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь