Маркировка для клеммных модулей - TMT 100 R P10 OG CUS - 0852192

На рисунке показана модель TMT 8 R

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 101,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852192
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356356169
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь