Маркировочная пленка для планки Zack - TML (101X9,5)R P10 TR CUS - 0852156

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 10 мм, размер маркировочного поля: 101 мм х 9,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852156
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355315
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь