Усадочный кембрик - WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE - 0833243

На рисунке показано похожее изделие

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: без надписи, срезана, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,4-4,8 мм, размер маркировочного поля: нарезаемые x 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0833243
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626309460
Вес/шт. (без упаковки) 1 143,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь