Маркер для кабелей - LS-WMTB-AL (60X15) CUS - 0831788

Маркер для кабелей, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >4,6 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для нанесения крупноразмерной маркировки на провода и кабели диаметром > 4,6 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0831788
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356929905
Вес/шт. (без упаковки) 93,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь