Маркеры для устройств - LS-EMP-AL (100X60) - 0831667

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 100 х 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички

Коммерческие данные

Код заказа 0831667
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356936651
Вес/шт. (без упаковки) 66,840 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь