Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (50X15) - 0831654

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Стальная табличка для маркировки оборудования, крепление при помощи винтов или заклепок

Коммерческие данные

Код заказа 0831654
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Страница каталога Стр. 290 (C-3-2017)
GTIN 4046356925921
Вес/шт. (без упаковки) 99,860 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь