Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (75,6X54) GN - 0831650

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 75,6 х 54 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками

Коммерческие данные

Код заказа 0831650
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Страница каталога Стр. 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925907
Вес/шт. (без упаковки) 91,140 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь