Маркеры для устройств - LS-EMLP-AL (60X30) GN - 0831610

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия

Коммерческие данные

Код заказа 0831610
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925631
Вес/шт. (без упаковки) 77,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь