Маркер для кабелей - LS-WMTB-AL (D25) BK - 0831512

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, размер маркировочного поля: d 25 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0831512
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 199 (C-3-2017)
GTIN 4046356925143
Вес/шт. (без упаковки) 69,670 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь