Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE - 0831211

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,1 - 4,7 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0831211
Упаковочная единица 6 Шт
Минимальный объем заказа 6 Шт
Страница каталога Стр. 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006918
Вес/шт. (без упаковки) 14,910 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь