Держатели маркировки - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831062

Держатели маркировки, черный, без маркировки, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 110 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Держатель таблички CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) имеет закрытый корпус и применяется в сочетании со вставными табличками UC-PMP или PMP-RFID ... и табличками для обозначения сред PMT или PMST.
  • Держатель оснащен специальными фиксаторами, которые препятствуют выпадению табличек. Таблички PMST (10x38) ... можно дополнительно фиксировать в держателе при помощи крепежных заклепок RVT-PA 3,5 BK
  • Для монтажа используются клейкие полосы на обратной стороне или два винта М5 с потайными головками.
  • Область использования: однозначная маркировка оборудования и электрошкафов.

Коммерческие данные

Код заказа 0831062
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
Вес/шт. (без упаковки) 29,440 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь