Пластиковая табличка - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

Пластиковая табличка со встроенным транспондером RFID-UHF, лист, белый, без надписей, маркировка при помощи: BLUEMARK CLED, вид монтажа: наклеивание, размер поля для маркировки: 110 × 38 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK CLED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0831031
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356940610
Вес/шт. (без упаковки) 18,210 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь