Фиксируемые таблички - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029

Вставная табличка со встроенным транспондером RFID-UHF, лист, белый, без надписей, маркировка с: BLUEMARK CLED, вид монтажа: вставление в держатель таблички, размер поля для маркировки: 110 x 38 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Семейство маркировочных элементов для оборудования UniCard UCT-PMP ... включает в себя материалы для установки в имеющиеся рамки для табличек CARRIER-PMP
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK CLED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0831029
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940597
Вес/шт. (без упаковки) 17,190 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь