Маркер для кабелей - WMTW (23X4)R CUS - 0831007

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Вставка, диапазон диаметра кабеля: 1,5-35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставная маркировка проводников с вспомогательным устройством для нанизывания и натягивания для маркировочных колец
  • Вставные таблички используются для маркировки колец систем PATG/PATO ...
  • Простой монтаж при помощи устройства для нанизывания и натягивания, которое легко отделяется от маркера после монтажа благодаря перфорации
  • Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0831007
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770644
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь