Маркировка для проводов - UCT-WMCO 3,5 (18X4) CUS - 0830791

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,9-3,5 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830791
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 269 (NTK-2014)
GTIN 4046356772471
Вес/шт. (без упаковки) 14,350 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь