Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC - UCT6R-TM 6 - 0830754

Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 4,85 x 9,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка UniCard для клемм других производителей (АВВ) с плоским пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются

Коммерческие данные

Код заказа 0830754
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745604
Вес/шт. (без упаковки) 9,510 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь