Маркер для кабелей - WML 14 (38X19)R YE CUS - 0830682

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤14 мм, размер маркировочного поля: 38 мм x 19 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830682
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356718677
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь