Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (19X6)R CUS - 0830623

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 19 х 6 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830623
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 281 (C-5-2013)
GTIN 4046356719773
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь