Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (40X8)R - 0830604

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0830604
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719582
Вес/шт. (без упаковки) 331,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь