Этикетка, отделяемая - EML-RM (15X6)R - 0830529

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая
  • Особенно хорошо подходят для временной маркировки
  • После удаления этикетки не могут быть использованы повторно

Коммерческие данные

Код заказа 0830529
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720007
Вес/шт. (без упаковки) 277,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь