Маркеры для устройств - EMLP-AL (49X15) CUS - 0830519

На рисунке показан вариант изделия

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 49 х 15 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830519
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 231 (C-5-2013)
GTIN 4046356718615
Вес/шт. (без упаковки) 2,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь