Вставная табличка - EMT (44X7)R CUS - 0830244

На рисунке показана модель EMT (50/28x13)R

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 16 - 35 мм, размер маркировочного поля: 44 х 7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставная маркировка проводника для маркировочных колец
  • Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце
  • для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830244
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356633017
Вес/шт. (без упаковки) 0,660 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь