Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU CUS - 0830207

Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 3,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830207
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356629911
Вес/шт. (без упаковки) 14,688 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь