Этикетка безопасности со специальным клеем - EMLS (85X32)R SR CUS - 0830182

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 85 х 32 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
  • Защитная функция сохраняется при температуре до 80 °C
  • Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
  • При ее применении часть металлического слоя отделяется, и на этикетке и основе остается треугольный рисунок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830182
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628143
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь