Высокотемпературная этикетка - EML-HT (15X15)R CUS - 0830170

Высокотемпературная этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830170
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628013
Вес/шт. (без упаковки) 1,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь