Тканевая этикетка - EMLC (15X9)R YE CUS - 0830158

Тканевая этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • Материал, не содержащий галогены
  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830158
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627498
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь