Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,6 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для маркировочных планок
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829595
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 83 (C-5-2013)
GTIN 4046356597449
Вес/шт. (без упаковки) 14,770 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь