Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 3,5 YE - 0829487

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, размер маркировочного поля: 2,7 х 4,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0829487
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 142 (C-3-2017)
GTIN 4046356571142
Вес/шт. (без упаковки) 10,960 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь