Маркер для кабелей - UC-WMTB (44X15) CUS - 0829379

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >7 мм, размер маркировочного поля: 44 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTB... содержит маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей с диаметром более 7 мм
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829379
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551977
Вес/шт. (без упаковки) 8,825 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь