Маркеры для устройств - UC-EMSP (50X15) CUS - 0829103

Маркеры для устройств, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-EMSP... содержит маркеры для крепления с помощью винтов или заклепок
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829103
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 236 (C-5-2013)
GTIN 4046356539609
Вес/шт. (без упаковки) 8,289 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь