Маркировка для проводов - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG CUS - 0829072

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,1 - 2,9 мм, размер маркировочного поля: 21 х 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829072
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538763
Вес/шт. (без упаковки) 10,489 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь