Фиксируемые таблички - US-EMP (17X15) YE - 0828842

На рисунке показан вариант изделия

Фиксируемые таблички, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 17 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniSheet US-EMP ... включает маркер для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER EMP ...
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828842
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558426
Вес/шт. (без упаковки) 15,640 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь