Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE - 0828573

Маркировочные кольца для проводников, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,5-4,7 мм, размер маркировочного поля: 12 х 5,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828573
Упаковочная единица 6 Шт
Страница каталога Стр. 216 (C-3-2017)
GTIN 4046356519700
Вес/шт. (без упаковки) 12,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь