Маркировка для клеммных модулей - UC1-TM 5 YE - 0828187

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 4,55 х 9,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Серия UniCard UC1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828187
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356480413
Вес/шт. (без упаковки) 9,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь