Маркер для кабелей - UC-WMT (12X4) BU CUS - 0827039

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 10 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0827039
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356450348
Вес/шт. (без упаковки) 9,780 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь