Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 16 (NU) YE - 0826352

На рисунке показано изделие SD-WMS 10 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Цифры, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 8 - 16 мм, размер маркировочного поля: 6,2 x 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0826352
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 20 Шт
Страница каталога Стр. 183 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 0,834 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь