Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 10 (SY) - 0826187

На рисунке показано изделие SD-WMS 10 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, белый, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 4 - 10 мм, размер маркировочного поля: 4,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0826187
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Страница каталога Стр. 183 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 333,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь