Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (CH)S YE - 0825777

На рисунке показана модель SD-WMS 3 (NU)S YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 ... 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка на стержне - для быстрого насаживания на проводник
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825777
Упаковочная единица 250 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Страница каталога Стр. 186 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 14,250 GRM