Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (CH) YE - 0825557

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 ... 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825557
Упаковочная единица 200 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Страница каталога Стр. 181 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 0,040 GRM