Пластиковая табличка - UC-EMLP (27X27) SR - 0825483

Пластиковая табличка, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 27 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0825483
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364591
Вес/шт. (без упаковки) 12,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь