Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (30X8) RD - 0825401

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 5,6 мм, размер маркировочного поля: 30 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 6

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0825401
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417792
Вес/шт. (без упаковки) 10,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь