Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (23X8) RD - 0825387
Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 - 5,6 мм, размер маркировочного поля: 23 х 8 мм
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
"$pageName" в