Маркер для кабелей - UC-WMTBA (24X5) VT - 0825344

Маркер для кабелей, Пластина, фиолетовый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм, Количество отдельных табличек: 12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0825344
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356349994
Вес/шт. (без упаковки) 7,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь