Маркировочные полосы - SK U/5,0 P7,5 WH CUS - 0825147

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочные полосы, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: 186 x 5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825147
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355001
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь