Kennzeichnungsstreifen - SK U/2,8 P3,81 WH CUS - 0825138

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kennzeichnungsstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,81 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 2,8 mm

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825138
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356354899
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь